Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27908 - Charnières à ressort profil aluminium 1,3 Nm
Nomenclature
27908-55670
BEST
Référence
MATERIAL
matière
Aluminium
AUSF
Modèle
FARBE
Couleur
W
Angle
°
A
Largeur
55 mm
A1
Distance
38 mm
B
Longueur
67 mm
B1
Distance
48 mm
D
Diamètre
6.3 mm
D1
Diamètre
18 mm
S
Epaisseur
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés