Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2857-550 - przetwornik pomiarowy prądu, prądowy sygnał wejściowy, prądowy i napięciowy sygnał wyjściowy, wyjście dwustanowe i przekaźnikowe, konfiguracja przy użyciu oprogramowania, napięcie zasilania 24 V DC, szerokość 22.5 mm
Lista materiałowa
2857-550
BESTNR
Nr zamówienia.
2857-550
BEZEICHNUNG
Description
przetwornik pomiarowy prądu
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 -10 mm
HOEHE
wysokość
107.00 mm
BREITE
szerokość
22.50 mm
TIEFE
głębokość
105.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
102.939 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-23
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-23
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD