Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2857-550 - Current signal conditioner, Current input signal, Current and voltage output signal, Digital and relay output, Configuration via software, Supply voltage: 24 VDC, 22.5 mm module width
Bill of material
2857-550
BESTNR
Item-No.
2857-550
BEZEICHNUNG
Description
Current signal conditioner
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.2 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
24 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
9 -10 mm
HOEHE
Height
107.00 mm
BREITE
Width
22.50 mm
TIEFE
Depth
105.00 mm
FARBE
Color
light gray
GEWICHT
Weight
102.939 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-23
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-23
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей