Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
313965 - P 265/25-75K-SG
Stückliste
313965
P_265_25_75K_SG
P 265/25-75K-SG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
313965
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
P 265/25-75K-SG
EAN
4047526313968
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
260 mm
RADBREITE
Radbreite
85 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
250 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.990 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
silber
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    752344 - P 267/25-75R-SG
    Blickle
    254854 - P 403/25-90R
    Blickle
    254771 - P 265/25-75K
    norelem
    95053 - Elastik-Vollgummirad
    Caster Concepts
    V-Groove - Wheels
    Blickle
    584003 - P 340/25-90K
    Blickle
    17558 - PK 402/25-75G
    Blickle
    254904 - P 412/25-90R
    Tellurerota
    SRFP/NLX - Räder aus "TR"-Polyurethan, kern aus polyamid 6, rostfreiem stahl Lenkrolle Typ "NLX" mit Rückenloch
    Blickle
    335760 - P 267/20-75R-SG
    Blickle
    40071 - P 260/20-50K
    Blickle
    254789 - P 267/25-75K
    Tellurerota
    82RCR - Lufttbereifte Räder, Rillenprofil, Polypropylenkern, Nabe mit Rollenlager
    Tellurerota
    SF/NL - "SIGMA ELASTIC" Gummi-räder, Bockrolle Typ "NL"
Previews
3D
2D
Download CAD models