Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
3145.##.## - Manifold
Bill of material
3145.12.04
CODE
3145.12.04
V
Version
P
Number of positions
A
Feeding
FLUID
Fluid
Filtered air, with or without lubrication
PRESS
Pressure range
From vacuum to 10 bar
PWPRESS
Pilot working pressure
2,5 - 7 bar
TEMP
Temperature
-5 / +50 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)