Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-2141, 40-2141-Black, 40-2146, 40-2146-Black, 40-2367, 40-2367-Black - 40 Series Base Plates
Bill of material
40-2146
PN
Part No.
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
80.00 mm
B
80.00 mm
C
40.00 mm
D
20.00 mm
E
19.00 mm
F
F Tap Thru
G
G Drill Thru & C-Bore (3)
M8 SHCS
H
60.00 mm
J
20.00 mm
W
Weight
kg.
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés