Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Conveyer & Caster
Description
41 - Spring-Loaded Kingpin (to 800 lb/ea)
Bill of material
41EY06228S
PN
Part Number
41EY06228S
SER
Series
41 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
6.00 英寸
W
Tread Width
2 英寸
WFACE
Wheel Face
Dual wheel flat tread
WFIN
Wheel Color
Blue Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
800 lbs
H
Mount Height
7 7/8 英寸
SL
Swivel Lead
2 英寸
R
Swivel Radius
5 1/8 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型