Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Beschreibung
5#25.### - Serielles Modul
Stückliste
5325.32T
CODE
Bestellcode
VERS
Version
DESCR
Beschreibung
SPEC
Spezifikationen
CASE
Gehäuse
Verstärkter Kunststoff
PSC
Energieversorgungsanschluss
M12 Stecker, 4 polig
PSV
Spannungsversorgung
+24 VDC +/- 10%
NC
Node Verbrauch (ohne Eingänge)
mA
PSD
Diagnose Energieversorgung
PNPEO
PNP equivalente Ausgänge
+24 VDC +/- 10%
MCEO
Max. Stromaufnahme pro Ausgang
100 mA
MON
Max. Anzahl von Ausgängen
32
MOSA
Max. simultane Anzahl aktivierter Ausgänge
32
NETC
Netzwerkstecker
BR
Baut rate
Kbit/s
ADR
mögliche Addresszahl
MNN
Max. Anzahl von Nodes im Netz
BMRL
max. empfohlene Länge mit Bus
MDBN
Max. Abstand zwischen zwei Nodes
m
BD
Bus Diagnostik
CF
Konfigurationsfile
"verfügbar auf unserer website: http://www.pneumaxspa.com"""
IPPG
IP Schutzart
IP65,wenn montiert/angschlossen
TR
Temperaturbereich
von 0 bis +50°C °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen