카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
50-18A-MFN-01
Bird
Attenuators
50 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/50_watt/50-18a_series_asmtab.prj},{NB=50-18A-MFN-01},{PR=50},{TYPE=A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=N},{AV=1},{IMP=50},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% non-condensing},{PPATH=50-18a_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-18A - 50 Watt 18 GHz Uni-Directional RF Attenuators
Bill of material
50-18A-MFN-01
PN
Part Number
50-18A-MFN-01
PR
Power Rating
50
W
TYPE
Product Type
A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
Male/Female
Female/Female
Male/Female
Female/Female
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750
인치
B
2.970
인치
C
0.700
인치
D
3.000
인치
E
4.420
인치
IMP
Impedance
50
Ohm
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% non-condensing
WEIGHT
Weight - Approx.
1.7
lbs.
NS
Dimensions L x W
4.42 x 3
인치
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2-18T - 2 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
50-A - 50 Watt Bi-Directional RF Attenuators
Bird
07.12.2017
2-NT - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
5-18T - 5 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
2-T - 2 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
75-A - 75 Watt Bi-Directional RF Attenuators
Bird
07.12.2017
5-T - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
50-6A - 50 Watt 6 GHz Uni-Directional RF Attenuator
Bird
07.12.2017
5-NT - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
07.12.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청