Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-6A - 50 Watt 6 GHz Uni-Directional RF Attenuator
Bill of material
50-6A-MFN-01
PN
Part Number
50-6A-MFN-01
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750 Pouce
B
2.970 Pouce
C
0.700 Pouce
D
3.000 Pouce
E
4.420 Pouce
IMP
Impedance
50 Ohm
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% non-condensing
WEIGHT
Weight - Approx.
1.7 lbs.
NS
Dimensions L x W
4.42 x 3 Pouce
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés