Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-6A - 50 Watt 6 GHz Uni-Directional RF Attenuator
Bill of material
50-6A-MFN-01
PN
Part Number
50-6A-MFN-01
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
A Series - Attenuator
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
AV
Attenuation Value
dB
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
Non-Standard
A
0.750 Дюйм
B
2.970 Дюйм
C
0.700 Дюйм
D
3.000 Дюйм
E
4.420 Дюйм
IMP
Impedance
50 Ohm
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
PIM
-110 dBc Min.
POWER
AC Power
None
HUMIDITY
Humidity
95% non-condensing
WEIGHT
Weight - Approx.
1.7 lbs.
NS
Dimensions L x W
4.42 x 3 Дюйм
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей