Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx MASI/1 - PERFECT metric Brass for 1xAS-i Bus-cable
Bill of material
50.620 M/ASI/1
ARTNR
Article No.
A
Connecting thread
mm
C
Clamping area
1x AS-i Bus-cable mm
L
Length of Thread
mm
SW1
Wrench size 1
mm
EK1
Corner dimension 1
mm
SW2
Wrench size 2
mm
EK2
Corner dimension 2
mm
H
Height
mm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATL
Material Lamellar insert
PA6 V-2
MATD
Material Sealing Elements
TPE/TPS
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
PCS
IP65
Protection grade
IP 65
TEMPST
Temperature range static
-40 °C
TEMPV
Temperature range
-20 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
SCIP
SCIP Nummer
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Jacob
    50.6xx M/R - PERFECT PG Brass reduced
    Jacob
    K155-1xxx-zz - WADI heat cable gland
    Jacob
    50.6xx ES - PERFECT metric Stainless steel
    Jacob
    1010xx - WADI PG Brass
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей