Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-CT - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-CT-MA
PN
Part Number
50-CT-MA
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.500 Zoll
B
0.500 Zoll
C
1.000 Zoll
D
0.750 Zoll
E
0.390 Zoll
F
0.160 Zoll
G
0.520 Zoll
H
0.115 Zoll
I
0.125 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
NS
Dimensions L x W x H
1 x 0.75 x 0.39 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
1.10 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen