Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-CT - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-CT-MA
PN
Part Number
50-CT-MA
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.500 Pouce
B
0.500 Pouce
C
1.000 Pouce
D
0.750 Pouce
E
0.390 Pouce
F
0.160 Pouce
G
0.520 Pouce
H
0.115 Pouce
I
0.125 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
NS
Dimensions L x W x H
1 x 0.75 x 0.39 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
1.10 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés