Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-CT - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-CT-MA
PN
Part Number
50-CT-MA
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
CT Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
SMA
A
0.500 英寸
B
0.500 英寸
C
1.000 英寸
D
0.750 英寸
E
0.390 英寸
F
0.160 英寸
G
0.520 英寸
H
0.115 英寸
I
0.125 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Conduction-Cooled
OP
Operating Position
Any
NS
Dimensions L x W x H
1 x 0.75 x 0.39 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
1.10 oz
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型