Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-T-MA
PN
Part Number
50-T-MA
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.425 Zoll
B
4.000 Zoll
C
4.425 Zoll
D
2.000 Zoll
E
2.300 Zoll
F
3.830 Zoll
G
0.085 Zoll
H
6-32 UNC-2B Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
4.425 x 2.3 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
1.13 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen