Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 182 - 5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Stückliste
500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 182
BEZ
Bezeichnung
5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Länge
80 mm
C
Länge
12 mm
D
Länge
27 mm
E
Länge
18.5 mm
F
Länge
55 mm
G
Länge
55 mm
H
Länge
62 mm
I
Länge
26.5 mm
J
Länge
18.5 mm
K
Gewinde
M8 mm
L
Gewinde
M4 mm
M
Durchmesser
6 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.51 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen