Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 184 - 5.3 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
Nomenclature
500 184_5.4 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Référence
500 184
BEZ
La description
5.3 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
150 mm
B
Longueur
130 mm
C
Longueur
15 mm
D
Longueur
68 mm
E
Longueur
26.5 mm
F
Longueur
110 mm
G
Longueur
90 mm
H
Longueur
120 mm
I
Longueur
51.5 mm
J
Longueur
30 mm
K
Fil
M10 mm
L
Fil
M4 mm
M
Diamètre
6 mm
CNSMASSEXACT
poids
1.90 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés