Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
551
Bill of material
551 - 3
MODELNO
Model number
551 - 3
F1
Force
2500 N
F3
Force
3200 N
FI
YIELD (F1:Fi)
14:1 N
STROKE
Stroke
23 mm
WEIGHT
Weight
530 g
A
60 mm
B
55.5 mm
E
25.5 mm
F
32,5 - 41 mm
G
28 mm
H
51 mm
H2
187 mm
J
12 mm
K
M8 mm
L
231 mm
L3MIN
24 mm
L3MAX
58 mm
M
Ø6 mm
N
7 x 11,5 mm
PDFEN
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/551.pdf
PDFDE
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/551.pdf
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Kukamet
    531
    Kukamet
    511-Y
    Kukamet
    513
    Kukamet
    521
    Kukamet
    511
    Kukamet
    6011
    Kukamet
    552
    Kukamet
    6016
    Kukamet
    S511
    Kukamet
    6013
    Kukamet
    6014
    Kukamet
    6012
    Kukamet
    691
    Kukamet
    413
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés