Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
58HT SRP FR EEG MHD - "TR-POWERHIGH" polyurethane wheels, aluminum center, rotating EEG MHD twin welded support with brake
Bill of material
588274
COD
Code
mm
D
Wheel diameter
mm
F
Wheel width
50+50 mm
H
Overall height
mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
mm
O
Swept radius
182 mm
LC
Load capacity 4km/h
daN
LC2
Load capacity 6km/h
daN
W
Weight
kg
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Os usuários que visualizaram isso também estavam interessados ​​em
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD