Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
59HS F - ''TR-POWERHIGH'' Polyurethane Pallet Truck Rollers for Electric Pallet Trucks, Steel Core
Bill of material
059007
COD
Code
059007
D
Wheel diameter
85 mm
F
Wheel width
74 mm
DD
Hub bore diameter
12 mm
L
Hub length
75 mm
LL
Ball bearing seat diameter
55 mm
M
Ball bearing seat depth
22.0 mm
SL
Static load
1000 daN
RR
Rolling resistance
450 daN
LC
Load capacity
740 daN
LC2
Load capacity
590 daN
W
Weight
1.20 kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей