Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2107, 65-2107-Black, 45-2107, 45-2107-Black - 90 deg Deadbolt Latch
Bill of material
65-2107-Black
PN
Part No.
SERIES
Series
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FIN
Finish
A
15.90 mm
B
50.80 mm
C
38.10 mm
D
mm
D1
mm
E
E Thru
mm
F
F Bolt Travel
14.60 mm
G
mm
H
H Thru
mm
J
mm
W
Weight
.146 kg
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD