Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-2312, 65-2314, 65-2316 - Flange Mount Rigid Casters
Bill of material
65-2312
PN
Part No.
MAT
Material Wheel
DIA
DIA Diameter
mm
A
mm
B
8.33 mm
C
mm
D
mm
E
44.45 mm
F
mm
G
G (Load Height)
mm
OR
Oil Resistance
CAP
Capacity
kg.
WC
Wheel Color
BR
Brake
No
W
Weight
kg.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей