Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
68P SF EP - Monolithic wheels in polyamide 6 for heavy loads
Bill of material
682936
COD
Code
682936
D
Wheel diameter
200
F
Wheel width
50 mm
H
Overall height
250 mm
AXB
Top plate outer dimensions
135x110 mm
AAXBB
Hole spacing
105x80 mm
EE
Hole width
11 mm
E
Offset
70 mm
O
Swept radius
126 mm
LC
Load capacity
750 daN
W
Weight
3.77 kg
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model