Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
71 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Bill of material
71-14451-76-1
PN
Reference Number
71-14451-76-1
BEARCAP
Capacity (Varies w/ Options Below)
710 lbs.
SERIES
Series
71
CT
Caster Type
WD
Dia.
英寸
WW
Width
4.50 英寸
SIZE
Size
5.30/6
PR
Ply Rating
4
OH
OAH
17.75 英寸
SL
Swivel Lead
4.00 英寸
BRNG
Bearing
Straight Roller
WGHT
Wt
31 lb
SLO
Swivel Lock
WB
Wheel Brake
TG
Toe Guard
XTPS
X Top Plate Size
5 英寸
YTPS
Y Top Plate Size
7.25 英寸
XBHS
X Bolt Hole Spacing
3.375 英寸
YBHS
Y Bolt Hole Spacing
5.25 英寸
XST
X Slotted to
4.125 英寸
YST
Y Slotted to
6.125 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型