Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
72 Series Pneumatic - Pneumatic Kingpin Heavy Duty Caster
Bill of material
72SF08227S
PN
Part Number
72SF08227S
SER
Series
72 Series Pneumatic
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
6-1/4" x 4-1/2"
TT
Wheel Type
Black Pneumatic
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
2.00 Дюйм
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
WB
Bearing Type
CAP
Capacity
210 lbs
H
Mount Height
11 Дюйм
SL
Swivel Lead
2 5/8 Дюйм
R
Swivel Radius
6.625 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей