Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
75-T - 75 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
75-T-MA
PN
Part Number
75-T-MA
PR
Power Rating
75 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.425 Pulgada
B
6.000 Pulgada
C
6.425 Pulgada
D
2.000 Pulgada
E
2.300 Pulgada
F
5.800 Pulgada
G
0.100 Pulgada
H
6-32 UNC-2B Pulgada
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
6.425 x 2.3 Pulgada
WEIGHT
Weight - Approx.
1.32 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD