Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
75-T - 75 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
75-T-MA
PN
Part Number
75-T-MA
PR
Power Rating
75 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.425 Дюйм
B
6.000 Дюйм
C
6.425 Дюйм
D
2.000 Дюйм
E
2.300 Дюйм
F
5.800 Дюйм
G
0.100 Дюйм
H
6-32 UNC-2B Дюйм
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
6.425 x 2.3 Дюйм
WEIGHT
Weight - Approx.
1.32 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей