Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758479 - AG 125/R25
Stückliste
758479
AG_125_R25
AG 125/R25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758479
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AG 125/R25
EAN
4047526341411
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
125 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.056 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Blickle
    758484 - AW 125/R25
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés