Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Tellurerota
Description
76CC - Polyamide 6 transpallet rollers, ball bearing bore
Bill of material
763012
COD
Code
D
Wheel diameter
82 mm
F
Wheel width
mm
DD
Hub bore diameter
20 mm
L
Hub length
mm
LL
Ball bearing seat diameter
47 mm
M
Ball bearing seat depth
14 mm
SL
Static load
daN
RR
Rolling resistance
daN
LC
Load capacity
daN
W
Weight
kg
INFO
Catalogue
Catalogue
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели