Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
788-721 - Module relais statique, Tension nominale d'entrée AC/DC 24 V, Plage de tension de sortie AC 24 … 230 V, Limitation courant constant 4 A, raccordement 2 conducteurs, à commutation lors du passage par zéro, Indication d'état rouge, Largeur 15 mm
Nomenclature
788-721
BESTNR
No de produit
788-721
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
9 - 10 mm
HOEHE
Hauteur
53.00 mm
BREITE
Largeur
15.00 mm
TIEFE
Profondeur
86.00 mm
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
49.387 g
BEMERKUNGEN
Comment
AC/DC 24 V | 10 mA
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés