Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 76
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
8.2 - Cover plates / steel hardened with and without mounting holes
Bill of material
16143
IDENTNR
Code-No. WF 750/6A
FORM
Style
B
Width b ±0.2
mm
L
Length L ±0.2
mm
S
±0.2
30 mm
B1
Width b1 ±0.1
mm
B2
Width b2 ±0.1
mm
AS
Flange height ±0.1
mm
L1
Length L1 ±0.1
mm
L2
Length L2 ±0.1
mm
L3
Length L3 ±0.1
mm
L4
Length L4 ±0.1
mm
STK
Number of cheese head screws
D
17.5 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés