Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 13
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
8.7 - Cover plates, thickness = 10mm
Bill of material
18974
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
B
Width b ±0.2
mm
L
Length L ±0.2
mm
S
Thickness ±0.025
10 mm
L1
Distance L1 ± 0.1
mm
L2
Distance L2 ± 0.1
mm
L3
Distance L3 ± 0.1
mm
L4
Distance L4 ± 0.1
mm
L5
Distance L5 ± 0.1
mm
L6
Distance L6 ± 0.1
mm
B1
Width b1
mm
B2
Width b2 ±0.1
mm
STK
Screws
D
mm
R
2 mm
L7
20 mm
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей