Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8PQ95001BA25 - Montagezubehör (Schaltschrank)
Stückliste
8PQ95001BA25
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIVACON S4 Flachrundschraube-Vierkant M10x65, DIN 603, 1 Pack=50 Stück
DESCLONG
Langbeschreibung
Flachrundschraube-Vierkant M10x65, DIN 603, 1 Pack=50 Stück Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein wirtschaftliches System aus Gehäuse und SENTRON Komponenten. Der Energieverteiler SIVACON S4 ist ein System zur Herstellung einer bauartnachgewiesenen Schaltgerätekombination. Er bietet eine sichere, durchgängige und wirtschaftliche Energieverteilung bis 4.000 A. Aufgrund des modularen Aufbaus des Systems kann dieses an nahezu jede Anforderung flexibel angepasst werden. Unterschiedliche Einbautechniken, abgestimmt auf Komponenten mit variablen Zubehör passen sich optimal den wechselnden Anforderungen der Energieverteilung an. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation des Energieverteilers SIVACON und der Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL. Die Siemens Energieverteiler SIVACON zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration erhöht die Planungssicherheit und spart Zeit bei der Angebotskalkulation, wie auch Anlagendokumentation. 2. Im Betrieb verhindert ein effizientes, aufdie Komponenten abgestimmtes Belüftungssystem Hitzestaus und Wärmenester, verringert das Derating und sorgt so für dauerhafte Anlagenverfügbarkeit. 3. Die Form der inneren Unterteilung bis 4b kann durch Standardkomponenten optimal realisiert werden. 4. Der Aufbau des Energieverteilers SIVACON S4 vereinfacht das Anschließen und den Einbau der Geräte. 5. Durch tiefenverstellbare Geräteträger ergibt sich bei geringer Bausteinvarianz ein Höchstmaß an Einsatzmöglichkeiten wie z. B. die Wahl des Antriebes und die Einbauart von Schaltgeräten. 6. Durch das nach ISO 9001 zertifizierte flexible Fertigungskonzept der Energieverteiler SIVACON S4 lassen sich vormontierte Lösungen in unterschiedliche Ausbaustufen ( je Bedarf mit oder ohne Kupferausbauten ) in sehr kurzer Lieferzeit realisieren.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4042948169544
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8PQ9500-1BA25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8PQ95001BA25
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FLACHRUNDSCHRAUBE DIN 603/M10X65
BAB577
Tiefe
-9999000 mm
BAA020
Höhe
-9999000 mm
BAF016
Breite
-9999000 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIVACON
AAO742
Marke
SIVACON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Flachrundschraube-Vierkant M10x65, DIN 603, 1 Pack=50 Stück
AAO663
GTIN
4042948169544
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
73181595
COO
Herstellerland
DE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen