Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8WD44500EA2 - Signalsäulenelement, akustisch
Stückliste
8WD44500EA2
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Signalsäule Sirenenelement multifunktional verschiedene Töne einstellbar 230V AC
DESCLONG
Langbeschreibung
Sirenenelement, Mehrton 102 dB, 8 Töne + Lautstärke variabel, schwarz, AC 230 V, Durchmesser 70 mm Sirenenelement SIRIUS 8WD4 zum modularen Aufbau von Signalsäulen, z.B. für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen oder zur Kontrolle komplexer Abläufe.Dank der hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen. Der sichere Bajonettverschluss erlaubt die einfache Montage sowie den schnellen Austausch der Akustikelemente. Die Akustikelemente sind in Ton und Lautstärke einstellbar.Neben einem Dauerlicht stehen auch Blitz-, Blink- und Rundumleuchten in verschiedenen Farben und Spannungen sowie Summer und Sirenen zur Verfügung. Sie sind lieferbar in verschiedenen Durchmessern, wahlweise auch kommunikationsfähig über Anbindung an AS-Interface. Durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Leuchtmodul wird eine optimale Lichtverteilung erreicht.Als Zubehör sind Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter erhältlich.Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
INTNO
Internationale Artikelnummer
754554781372
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8WD4450-0EA2
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8WD44500EA2
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SIRENENELEMENT, AC 230V
BAD915
Spannungsart
AC
AAC141
Ton einstellbar
Ja
BAB376
Außendurchmesser
70 mm
BAG975
Schutzart (IP)
IP65
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIRIUS
AAO742
Marke
SIRIUS
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sirenenelement, Mehrton 102 dB, 8 Töne + Lautstärke variabel, schwarz, AC 230 V, Durchmesser 70 mm
AAO663
GTIN
4011209497481
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85318070
COO
Herstellerland
DE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen