Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9464-02 - Fire protection one-gang junction box
Bill of material
9464-02
CNSORDERNO
Art. No.
9464-02
BZ
Type
Fire protection one-gang junction box
LOD
Level of Details
T
Depth
62 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
FUR
For panel thicknesses up to
40 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
VERBINDUNGSST
Support connectors for each package
5
ETAZ
ETA approval
ETA-18/0418
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546219
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    BMEcat Gesamtausgabe
    2K-12 AB-L/w
    KAISER
    9273-91 - Junction box Ø 120 mm O-range ECON®
    KAISER
    252 - 252
    BMEcat Gesamtausgabe
    2K-Mini-L/sw
    KAISER
    9063-88 - Screened one-gang box
    BMEcat Gesamtausgabe
    2K-Mini AB-L/w
    BMEcat Gesamtausgabe
    2K-12-L/br
    Rittal
    Terminal boxes - KL
    nVent HOFFMAN
    DABP - ABS terminal box
    SFS
    SCS3 - selfdrilling screw for wood to metal
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)