BÖLLHOFF 42714305425
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 427 - Schaftschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640921498/640921504.prj},{NB=42714305425},{ARTIKELNUMMER=42714305425},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ad/17/din_427_edelstahl_1.4305__pv.png},{ECLASS=23-11-03-02},{B=4.8},{DD=M 4},{DSMAX=4},{DSMIN=3.82},{LMAXA=25.4},{LMINA=24.6},{LAENGEL=25},{MAXLAENGE=MIN},{N=0.6},{NMAX=0.80},{NMIN=0.66},{STEIGUNGP=0.70},{TMAX=1.42},{TMIN=1.12},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=identisch mit ISO 2342},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4305}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 42
HELP_VARIABLE
Company
Böllhoff
Description
DIN 427 - Edelstahl 1.4305
Bill of material
BÖLLHOFF 42714305425
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
42714305425
42714305425
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-03-02
B
b
4.8
4.8
DD
Durchmesser (d)
M 4
M 4
DSMAX
ds max.
4
4
DSMIN
ds min.
3.82
3.82
LMAXA
l max. A
25.4
25.4
LMINA
l min. A
24.6
24.6
LAENGEL
Länge (l)
25
25
MAXLAENGE
Max. Länge
N
n
0.6
0.6
NMAX
n max.
0.80
0.80
NMIN
n min.
0.66
0.66
STEIGUNGP
Steigung (P)
0.70
0.70
TMAX
t max.
1.42
1.42
TMIN
t min.
1.12
1.12
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
DIN
GEWINDEART
Gewindeart
Metrisches Gewinde
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
Schlitz
NORMVARIANTE
Norm-Variante
identisch mit ISO 2342
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
Standard
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
1.4305
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 427 - Slotted headless screws with chamfered end
Fabory
21.04.2022
DIN 427 (ISO 2342) - FN 346 - 5.8, verzinkt blau - Slotted headless screws ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BN 433 - Slotted set screws partially threaded with chamfered end (DIN 427;...
Bossard Catalog
31.10.2023
Modèle 210260 - Slotted headless screw with chamfrered end - Stainless stee...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
BN 427 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766),...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 427 - Steel 14 H
Böllhoff
26.10.2021
CM2 I - Single Knuckle Joint
SMC
10.11.2021
DIN 912 (ISO 4762) - FN 93 - rostfrei A2 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 14583 - Hexalobular socket pan head screws
Fabory
13.02.2023
DIN 438 - Slotted set screws with cup point
Fabory
21.04.2022
ISO 4766 - Stainless Steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 14580 - Hexalobular socket cheese head screws, low head
Fabory
13.02.2023
CQU S JOINT - Single Knuckle Joint
SMC
29.10.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求