7317030
GAMM
9-Manopole_PVC
Manopole_coniche
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/9-manopole_pvc/manopole_coniche/mvp_28x68.prj},{NB=7317030},{SHA256=K6TbEyUCEhzsDFxmD0QBT/pc32XuTbMDyBVa7DQy1xo=},{INAME=7317030},{NAME=7317030},{NNCUSTOM=MVP/28X68},{NTCUSTOM=Manopola conica},{NBCUSTOM=7317030},{LINACUSTOM=7317030},{STEPFILE=7317030.step},{PNGFILE=MVP_28X68},{DWGFILE=MVP_28X68},{CODE=7317030},{MOD=MVP/28x68 Ø10},{D=28},{D1=10},{L=68},{P=61},{WGT=32},{MAT=PVC nero. Foro cieco liscio.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
GAMM
Description
MVP/28X68 - Manopola conica
Bill of material
7317030
CODE
code
7317030
7317030
MOD
Modello
MVP/28x68 Ø10
MVP/28x68 Ø10
D
28
mm
D1
10
10
mm
L
68
mm
P
61
mm
WGT
weight
32
32
g
MAT
Materiale
PVC nero. Foro cieco liscio.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MVP/28X65 - Manopola
GAMM
05.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求