Einfach-Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 30 17
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus Kunststoff
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-kunststoff/kettenrad_3_8_7_32_k.prj},{NB=Einfachkettenrad 3/8 x 7/32, fuer Rollenkette nach DIN 8187, ISO R/606 aus Polyacetal KR 30 17},{IDNR=},{Z=17},{DE=55.5},{DP=45.26},{B=5.3},{DM=28.0},{D1=10},{A=16},{R=10},{F=1.0},{T=9.525},{IB=5.720},{RO=5.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kettenrad - 3/8 x 7/32" aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Kettenrad 3/8 x 7/32" aus Polyacetal, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO R/606 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. KR 30 17
CNSORDERNO
Bestellnummer
KR 30 17
KR 30 17
Z
Zähnezahl
17
17
DE
Abmessungen
55.5
55.5
mm
DP
Abmessungen
45.26
45.26
mm
B
Zahnkranzbreite
5.3
mm
DM
Abmessungen
28.0
28.0
mm
D1
Abmessungen
10
10
mm
A
Abmessungen
16
16
mm
R
Zahnkopfrundung
10
mm
F
Breite der Rundung
1.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SB-Einfach-Kettenrad - 1“ x 17,02 mm, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 3/8 x 7/32“, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, ...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europe...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 6 x 2,8 mm - 6 x 2,8 mm aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Taper sprocket 1 1/4" x 3/4" - Taper sprockets 1 1/4" x 3/4" 20B - 1, for c...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SB-Einfach-Kettenrad - 5/8 x 3/8““, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 8 x 3 mm - 8 x 3 mm aus Polyacetal , für Rollenkette nach DIN 8187...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, ...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
A02.01 Form 3 - Special cable strip
IMS UNIVERSAL Fastening elements
21.03.2022
Distribution chain 1 1/2'' to DIN 8153 - Sprocket for top chains, straight ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 5/16 " - Sprocket 1/2 x 5/16 "for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求