Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842926 - BS-PS 536K
Stückliste
842926
BS_PS_536K
BS-PS 536K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
842926
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BS-PS 536K
EAN
4047526123666
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
536 mm
RADBREITE
Radbreite
165 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1300 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
623 mm
PLATTE
Plattengröße
255 x 220 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
34.500 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
schweres Stahlblech
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bockrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
50 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
60 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    44172 - BS-SE 415K-Z
    Blickle
    99333 - BS-VLE 460K
    Caster Concepts
    91 Series Pneumatic Casters Standards - Pneumatic Wheel Casters
Previews
3D
2D
Download CAD models