Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
12000_in - Large Ergonomic Handle
Bill of material
12000
PN
Part No.
12000
MAT
Material
Fiberglass-Reinforced Nylon
COL
Color
Black
A
0.591 英寸
B
B Dia.
0.354 英寸
C
3.939 英寸
D
0.738 英寸
E
7.854 英寸
F
9.331 英寸
G
3.181 英寸
H
0.492 英寸
J
1.476 英寸
W
Weight
.79 lbs.
CC
Compatibility Code
8-15
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型