Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
40-4432, 40-4432-Black - Right Angle Living Hinges - 40 Series - 90 deg Right Angle Living Hinge w/ L Arms
Bill of material
40-4432
PN
Part No.
A
40.00 mm
B
38.70 mm
C
40.00 mm
D
199.98 mm
E
E (Drill Thru and Counterbore)
M8 SHCS
F
F (Radius)
20.00 mm
G
G (Tap (2))
M8 x 1.25
I
72.70 mm
W
Weight
.323 kg.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model