Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
65-8415, 65-8416, 65-8416-Black - Angle Profiles
Bill of material
65-8415
PN
Part No.
65-8415
FIN
Finish
LS
Length Type Selection
L
L Length
mm
A
140.00 mm
B
56.00 mm
C
6.00 mm
D
6.00 mm
E
6.00 mm
F
10 deg
W
Weight
3.659 kg/m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型