Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
PF-H - ABS-Lock Falz-H
Bill of material
PF-H
ARTIKELID
Item Code
PF-H
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock Falz-H
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor.With national technical approval!tested in accordance with EN795:2012 and CEN / TS 16415:2017!Especially for crafted standing seam roofs for installation in wood.for max. 3 personsIncl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock Falz-HAnschlageinrichtung ABS-Lock Falz-H oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung und Ü-Zeichen.Speziell für handwerklich gefertigte Stehfalzdächer zur Montage in Holz.Zugelassen für 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl und Aluminium, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit 15 Edelstahlschrauben in z.B. OSB, lt. abZ min. 22 mm.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-falz-h.html
ANWENDUNG
Application
Profile Roof, Flat Roofs
MATERIAL
Material
Stainless Steel, Aluminium
BEFESTIGUNG
Attachment
screwed
UNTERGRUND
Substructure
Wood, Seam roofs
GTIN
4260486763523
COMCODE
Commodity Code
76109090
VPE
Unit
piece
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models