Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L3-BE-PRO-300-16 - ABS-Lock III-BE Pro
Bill of material
L3-BE-PRO-300-16
ARTIKELID
Item Code
L3-BE-PRO-300-16
ARTIKELBEZ
Item Description
ABS-Lock III-BE Pro
LANGTEXTDE
Information Text
Permanent Stainless Steel Fall Protection Anchor, tested in accordance with:DIN EN 795:2012, CEN / TS 16415:2017 and in cracked concrete!Concrete ≥ C20/25With european technical approval (ETA)!(Anchorage point = Ø 16mm)for max. 3 personsProjection Length = 300 mmFor roof packages up to 150 mm.Incl. consecutive serial number.Incl. fastening materials.
UEBERSTAND
Überstand
300 mm
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock III-BE ProAnschlageinrichtung ABS-Lock III-BE Pro oder gleichwertig als AbsturzsicherungGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS 16415:2017, mit europäisch technischer Zulassung (ETA).Zugelassen für bis zu 3 Personen gleichzeitig.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Auslesen des DMC auch nach der Abdichtung möglich.Befestigung durch Einschlagen in gerissenem und ungerissenem Beton, min. C20/25.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen.Montage gem. gesonderter Position '.........'.Abdichtung gem. gesonderter Position '.........'.Stützenhöhe '.........' mm (Dachaufbau angeben).Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Information Draw
It's that easy and simple: Plan your flat roof with "Draw" by ABS Safety. Get more information about our free digital tools.
DOCUTEXT
Information Docu
Fall protection must be documented and maintained once a year. Use „Lock Book Docu“ to create an error-free documentation.
PLANURL
URL to Lockbook Planning App
https://en.info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Product page on Website
https://www.absturzsicherung.de/en/products/abs-lock-iii-be-pro.html
ANWENDUNG
Application
Flat Roofs
BEFESTIGUNG
Attachment
hammered in
UNTERGRUND
Substructure
Concrete
GTIN
4260486763936
COMCODE
Commodity Code
73089098
VPE
Unit
piece
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models