Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L4-ST-35 - ABS-Lock IV-ST
Bill of material
L4-ST-35
ARTIKELID
Artikelnummer
L4-ST-35
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
ABS-Lock IV-ST
LANGTEXTDE
Langtext deutsch
Permanenter Edelstahl-Anschlagpunkt, geprüft nach EN 795:2012!Konterung mit Mutter oder direkt zum EinschraubenAnschlagpunkt: Ø 12 mm.Überstand: 0 mm.Gewinde: 35 mm.Max. 1 Person.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial.
GAEB
GAEB Text
Anschlageinrichtung ABS-Lock IV-STAnschlageinrichtung ABS-Lock IV-ST oder gleichwertigGeprüft nach DIN EN 795:2012, Typ AZugelassen für 1 Person.Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.Inkl. permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des Produktes. Befestigung mit einer Ankerstange zum Einschrauben in ein M12 Gewinde, sowie zum Kontern.Halterabstand als Einzelanschlagpunkt bis max. 7,5 m.Die Dachkonstruktion zur Aufnahme der eingeleiteten Kräfte ist bauseits zu prüfen. Montage gem. gesonderter Position '.........'.Montagedokumentation mit Lock Book Docu zur Übergabe an den Gebäudebetreiber als Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.
DRAWTEXT
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
DOCUTEXT
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
PLANURL
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
MANURLDE
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-iii-st.html
ANWENDUNG
Anwendungsbereich
Flachdach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke
MATERIAL
Material
Edelstahl
BEFESTIGUNG
Befestigungsart
kontern, einschrauben
UNTERGRUND
Untergrund
Stahl
GTIN
EAN-Code (GTIN)
4260486764056
COMCODE
Warencode
73089098
VPE
Mengeneinheit
Stück
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)