품질보증 정보
카탈로그: Adamczewski
생성됨: 05.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Adamczewski
AD-VarioControl
Adamczewski
Operating and indicator devices
Operating modules for DIN rail devices
Powered by
CAD모델 선택
{adamczewski/operating_and_indicator_devices/operating_modules_for_din_rail_devices/ad_vario_control.prj},{NB=AD-VarioControl},{CNSORDERNO=AD-VarioControl},{W=20},{H=84},{D=14},{RC=0.04},{PD=0.2},{DESCRIPTION_LONG=Snap-on display and adjustment module},{ECLASS=27210300},{CTN=8531 20 40},{COM=Germany},{MOQ=1},{PDF=Download},{TL=Download},{GW=0.02},{PSWA=Webpage},{AWG=26-16},{CS=0.75-1.3},{SL=6},{TT=0.25},{SS=S 0.4x2.5},{DCW=-},{DCH=-},{PS=via basic device},{INTERFACE=-},{DIS=LCD},{DESIGN=Snap-on display },{CLAMPS=Screw terminals},{TR=-10 ... 50},{CER=CE},{INPUT=-},{OUTPUT=-},{AC=-},{AAO677=Adamczewski},{MANUFACTURER_URL=http://www.adamczewski.com/en/index.html},{AAQ326=https://www.adamczewski.com/en/products/variocontrol.html?sesid=37&sespid=14},{AAO676=AD-VarioControl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adamczewski
Description
AD-VarioControl - Snap-on display and adjustment module
Bill of material
AD-VarioControl
CNSORDERNO
Order number
AD-VarioControl
DESCRIPTION_LONG
Technical description
Snap-on display and adjustment module
ECLASS
E-class Nr.
27210300
CTN
Costumer care number
8531 20 40
COM
Country of manufacture
Germany
MOQ
Minimum order quantity
1
PDF
Data sheet-Link (PDF)
Download
TL
Tender-Link
Download
GW
Weight
0.02
kg
W
Width
20
mm
H
Height
84
mm
D
Depth
14
mm
RC
Rated current
0.04
A
PD
Power dissipation
0.2
W
PSWA
Product specific web address
Webpage
AWG
26-16
CS
Cross section
0.75-1.3
mm^2
SL
Stripping length
6
mm^2
TT
Tightening torque
0.25
Nm
SS
Socket size
S 0.4x2.5
PS
Power supply
Via basic device
DIS
Display
LCD
DESIGN
Design
Snap-on display
CLAMPS
Clamps
Screw terminals
TR
Temperature range
-10 ... 50
°C
CER
Certifications
CE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청