Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 30
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - Changement rapide avec collerette et alésage pour CRS
Nomenclature
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D4
d4
mm
D5
d5
mm
D7
d7
M8x20 mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
Norme-ISO
DIN
Norme-DIN
LAGER
Dimensions préférées
GEWICHT
Poids
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés