Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7992 - Agathon Fine Centering Plus
Bill of material
N7992 Agathon Fine Centering Plus 7992010036
IDNR
Ident number
7992010036
POS
Position
D1
d1
10 mm
D3
d3
20 mm
D4
d4
27 mm
D5
d5
26 mm
D7
d7
5.2 mm
L1
l1
36 mm
L2
l2
19 mm
L3
l3
7 mm
L4
l4
38.5 mm
L5
l5
11 mm
L6
l6
7.5 mm
L7
l7
24 mm
L8
l8
19 mm
C
Entrance
630 N
CO
Closed
1050 N
LAGER
ab Lager lieferbar
ok
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели