Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N6579/ISO9182-5-D/DIN9825-LA - Cambio rapido con collare e foro per CRS
Lista materiale
N6579/ISO9182/DIN9825 Schnellwechsel mit Bund und Bohrung-CRS 6579.040.250
IDNR
Artikel-Nummer
D1
d1
mm
D2
d2
mm
D4
d4
mm
D5
d5
mm
D7
d7
M8x20 mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
L4
l4
mm
LX
lx
5 mm
ISO
Norma-ISO
DIN
Norma-DIN
LAGER
Misure prefenziali
GEWICHT
Peso
kg
CTN
Zolltarifnummer
8466.9430
URSP
Ursprungsland
CH
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD